Schneider-Electric SINTEL
 
LP4K090085BW3 slika – Schneider- sintel
LP4K090085BW3
Kontaktor TeSys K - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 440 V 20 A - tuljava 24 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LP4K
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Komplementarno
Kategorija uporabe AC-1
Opis polov 4P
Power pole contact composition 2 NO + 2 NC
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalni tokokrog: <= 690 V AC <= 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 20 A (pri <60 °C) pri<= 690 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
Tip krmilnega vezja DC Širok nabor
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Prenapetostna kategorija III
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 20 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
10 A (pri <50 °C) zaSignalni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 110 A AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 110 A pri220 do 230 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri380 do 400 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri415 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri440 V v skladu s/zIEC 60947
80 A pri500 V v skladu s/zIEC 60947
70 A pri660 do 690 V v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 90 A 50 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
85 A 50 °C - 5 s zaMočnostni tokokrog
80 A 50 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
60 A 50 °C - 30 s zaMočnostni tokokrog
45 A 50 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
40 A 50 °C - 3 min zaMočnostni tokokrog
20 A 50 °C - >= 15 min zaMočnostni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 25 A gG pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog
25 A aM zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Poraba električne energije ob vklopu v W 1,8 W (pri20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 1,8 W pri20 °C
Desipacija toplote 1,8 W
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče: 0,7 do 1,3 Uc (at <50 °C)
Opustitev: >= 0.10 Uc (pri <50 °C)
Priključki - terminali Solder pins (zunanji premer: 0,035 mm)
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h
Tehnologija tuljave Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
Montažna podpora Tiskana vezja
Operativni čas 10...20 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
30 do 40 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
25 do 35 ms Energizacija tuljave in NC odpiranje
15...25 ms De-energizacija tuljave in NC zapiranje
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 30 Mciklov
Električna vzdržljivost 0,16 Mciklov 20 A AC-1 pri Ue<= 690 V
Višina 58 mm
Širina 45 mm
Globina 57 mm
Teža izdelka 0,235 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.4
Certifikati izdelkov CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
IP stopnja zaščite IP2x
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…80 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,8 cm
Paket 1 Širina 6,2 cm
Paket 1 Dolžina 6,6 cm
Paket 1 Teža 265 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev