Schneider-Electric SINTEL
 
LP4K09017BW3 slika – Schneider- sintel
LP4K09017BW3
Kontaktor TeSys K - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC pom. - tuljava 24 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys K
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LP4K
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-1
AC-4
AC-3
Opis polov 3P
Konfiguracija kontaktov 3 NO
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 20 A (pri <50 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
9 A pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
16 A (pri <70 °C) pri690 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
Sestava pomožnega kontakta 1 NC
Komplementarno
Tehnologija tuljave Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
Moč motorja kW 2,2 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW pri380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW pri440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW pri380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW pri440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW pri400 V AC 50/60 Hz AC-4
Tip pomožnega kontakta Tip/aTrenutne 1 NC
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče: 0,7 do 1,30 Uc (pri <50 °C)
Opustitev: 0,1 do 0,7 Uc (pri <50 °C)
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Signalni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Signalni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Prenapetostna kategorija III
Montažna podpora Letev
Plošča
Standardi EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: 690 V AC 50/60 Hz
Signalni tokokrog: <= 690 V AC 50/60 Hz
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 20 A (pri <50 °C) zaMočnostni tokokrog
10 A (pri <50 °C) zaSignalni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 110 A AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zNF C 63-110
110 A AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
110 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 110 A pri415 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri440 V v skladu s/zIEC 60947
80 A pri500 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri220 do 230 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri380 do 400 V v skladu s/zIEC 60947
70 A pri660 do 690 V v skladu s/zIEC 60947
Vrednost povezane varovalke 25 A gG pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog
25 A aM zaMočnostni tokokrog
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zVDE 0660
Povprečna impedanca 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
Poraba električne energije ob vklopu v W 1,8 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 1,8 W pri20 °C
Operativni čas 10...20 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
30 do 40 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 30 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Višina 58 mm
Širina 45 mm
Globina 57 mm
Teža izdelka 0,235 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…80 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 6,2 cm
Paket 1 Dolžina 5 cm
Paket 1 Teža 232 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months