|
|
|
LU2BA0FU
Napajalna baza - TeSys U - 12 A - 110 do 220 V DC brez povezov. krmilnika
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys U
|
Kratko ime naprave
|
LU2B
|
Izdelek ali sestavni del
|
Povratna moč baze
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje motorja
Zaščita motorja
|
Združljivost izdelkov
|
Krmilna enota LUC.X6FU
Krmilna enota LUC.1XFU
Krmilna enota LUC.05FU
Krmilna enota LUC.12FU
|
Opis polov
|
3P
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC zaMočnostni tokokrog
|
Omrežna frekvenca
|
40 do 60 Hz
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
12 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
12 A <= 440 V
12 A 500 V
9 A 690 V
|
Kategorija uporabe
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
50 kA pri230 V
50 kA pri440 V
10 kA pri500 V
4 kA pri690 V
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomožnega kontakta
|
Povezani kontakti 1 NO + 1 NC) IEC 60947-4-1
Zrcalni kontakt 1 NC) IEC 60947-1
|
[Uc] control circuit voltage
|
110 do 240 V AC 50/60 Hz
110 do 220 V DC
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
55 V DC Opustitev
55 V AC Opustitev
88 do 242 V DC V obratovanju
88 do 264 V AC V obratovanju
|
Komplementarno
Tipična poraba toka
|
1000 mA 110 do 220 V DC I maksimalen med zapiranjem
1000 mA 110 do 240 V AC I maksimalen med zapiranjem
|
Desipacija toplote
|
2 W Krmilno vezje Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,7 W Krmilno vezje Z LUCM
|
Trajanje zagonskega toka
|
25 ms AC 50/60 Hz
15 ms DC
|
Stopnja varnosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Operativni čas
|
150 ms S spremembo smeri Močnostni tokokrog
35 ms Odpiranje Krmilno vezje
75 ms Brez spremembe smeri Močnostni tokokrog
50 ms Zapiranje Krmilno vezje
|
Mehanska vzdržljivost
|
15 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Pomorstvo
|
Standardi
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, S fazno zaporo
CSA C22.2 št. 60947-4-1, S fazno zaporo
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-6-2 (stopnja onesnaženosti3)
600 V v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kVIEC 60947-6-2
|
Varna ločitev tokokrogov
|
400 V SELV Med krmilnimi in pomožnimi tokokrogi IEC 60947-1 dodatek N
400 V SELV Med krmilnim ali pomožnim tokokrogom in glavnim tokokrogom IEC 60947-1 dodatek N
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto (DIN letev)
Vijačno-fiksni (Plošča)
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 1 1…10 mm² Togo
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 1 1…6 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 1 2,5…10 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 2 1…6 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 2 1…6 mm² Togo
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 2 1,5…6 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Brez povezave
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Ploščat izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Philips št. 2 izvijač6 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
224 mm
|
Globina
|
126 mm
|
Teža izdelka
|
1,27 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
LU2B
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60947-1 (Prednja plošča in ožičeni terminali)
IP20 v skladu s/zIEC 60947-1 (Druge strani)
IP40 v skladu s/zIEC 60947-1 (Prednja plošča iz povezovalnega območja)
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C Z LUCM
−25…70 °C Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C Deli, ki podpirajo žive komponente IEC 60695-2-12
650 °C IEC 60695-2-12
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
15 gn Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f = 5…300 Hz) Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
4 gn (f = 5…300 Hz) Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV 3 V zunanjem zraku IEC 61000-4-2
8 kV 4 Na stiku IEC 61000-4-2
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m 3 IEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV razred3 Serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
4 kV razred4 Vsi tokokrogi razen serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Neizgubni udarni val
|
1 kV Serijski način IEC 60947-6-2
2 kV Navadni/splošni/skupni način IEC 60947-6-2
|
Odpornost na elektromagnetno polje
|
10 V IEC 61000-4-6
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
3 ms Krmilno vezje
|
Odpornost proti prenapetosti
|
70 % / 500 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
25,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,321 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|