Schneider-Electric SINTEL
 
LU9RCD10 slika – Schneider- sintel
LU9RCD10
Ravni, upogljivi kabel LU9R - za TeSys U - D = 1 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LU9R
Izdelek ali sestavni del Ravno zaukrivljeni kabel
Komplementarno
Združljivost serije/obsega TeSys Ultra
Tip kabla Kolenski
Dolžina kabla 1 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,6 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 84,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,196 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev