|
|
|
LUCA05B
Standardna krmilna enota LUCA - razred 10 - 1,25 do 5 A - 24 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Serija izdelka
|
TeSys Ultra
|
Ime izdelka
|
TeSys Ultra
|
Kratko ime naprave
|
LUCA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Standardna krmilna enota
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje motorja
Zaščita motorja
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Osnovne zahteve za zaščito zagonskih motorjev: preobremenitev in kratek stik
|
Glavna funkcija je na voljo
|
Ročno ponastavitev
Zaščita pred preobremenitvijo in kratkim stikom
Zaščita zemeljskega stika
Zaščita pred fazno odpovedjo in faznim neravnovesjem
|
Združljivost izdelkov
|
Napajalna baza LUB12
Napajalna baza LUB32
Napajalna baza LUB38
Napajalna baza LUB120
Napajalna baza LUB320
Napajalna baza LUB380
Reverzibilni odklopnik LU2B12B
Reverzibilni odklopnik LU2B32B
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC
|
Omrežna frekvenca
|
40 do 60 Hz
|
Tip obremenitve
|
3-fazni motor Samo-hlajenje
|
Kategorija uporabe
|
AC-43
AC-41
AC-44
|
Moč motorja kW
|
1,5 kW 400 do 440 V AC 50/60 Hz
2,2 kW 500 V AC 50/60 Hz
3 kW 690 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
1,25…5 A
|
Razred toplotne preobremenitve
|
Razred 10 40…60 Hz −25…70 °C IEC 60947-6-2
Razred 10 40…60 Hz −25…70 °C UL 508
|
Prag proženja
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Fazna okvara občutljivosti
|
Da
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC
|
Komplementarno
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
20 do 26,5 V AC 24 V V obratovanju
14,5 V AC 24 V Opustitev
|
Tipična poraba toka
|
140 mA 24 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUB12
220 mA 24 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUB32
220 mA 24 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUB38
70 mA 24 V AC I rms zapečaten Z LUB12
90 mA 24 V AC I rms zapečaten Z LUB32
90 mA 24 V AC I rms zapečaten Z LUB38
|
Desipacija toplote
|
2 W Krmilno vezje Z LUB12
3 W Krmilno vezje Z LUB32
3 W Krmilno vezje Z LUB38
|
Operativni čas
|
35 ms Odpiranje Z LUB12 Krmilno vezje
35 ms Odpiranje Z LUB32 Krmilno vezje
35 ms Odpiranje Z LUB38 Krmilno vezje
70 ms Zapiranje Z LUB12 Krmilno vezje
70 ms Zapiranje Z LUB32 Krmilno vezje
70 ms Zapiranje Z LUB38 Krmilno vezje
|
Standardi
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, S fazno zaporo
CSA C22.2 št. 60947-4-1, S fazno zaporo
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Pomorstvo
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-6-2
600 V v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-6-2
|
Varna ločitev tokokrogov
|
400 V SELV Med krmilnimi in pomožnimi tokokrogi IEC 60947-1
400 V SELV Med krmilnim ali pomožnim tokokrogom in glavnim tokokrogom IEC 60947-1
|
Način pritrjevanja
|
Vtično (Spredaj)
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
66 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Teža izdelka
|
0,135 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
LUCA
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 Prednja plošča in ožičeni terminali IEC 60947-1
IP20 Druge strani IEC 60947-1
IP40 Prednja plošča iz povezovalnega območja IEC 60947-1
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Požarna odpornost
|
960 °C Deli, ki podpirajo žive komponente IEC 60695-2-12
650 °C IEC 60695-2-12
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
15 gn Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn 5…300 Hz Električni poli odprti IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz Električni poli zaprti IEC 60068-2-6
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV 3 V zunanjem zraku IEC 61000-4-2
8 kV 4 Na stiku IEC 61000-4-2
|
Neizgubni udarni val
|
1 kV Serijski način IEC 60947-6-2
2 kV Navadni/splošni/skupni način IEC 60947-6-2
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m 3 IEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV razred3 Serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
4 kV razred4 Vsi tokokrogi razen serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetno polje
|
10 V IEC 61000-4-6
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
3 ms
|
Odpornost proti prenapetosti
|
70 % / 500 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
112,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
23
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,880 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|