|
|
|
LUCMT1BL
Multifunkcijska krmilna enota LUCM - razred 5 do 30 - 0,35 do 1,05 A - 24 V DC
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 07, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Serija izdelka
|
TeSys Ultra
|
Kratko ime naprave
|
LUCM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilna enota z več možnostmi montaže
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje motorja
Zaščita motorja
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Najbolj sofisticirane zahteve za nadzor in zaščito, z zaslonom
|
Glavna funkcija je na voljo
|
Preobremenitev, brez obremenitvenega teka
Zaščita pred fazno odpovedjo in faznim neravnovesjem
Zaščita pred preobremenitvijo in kratkim stikom
Ročna ali samodejna ponastavitev
Zaščita zemeljskega stika
Zunkcija beleženja
Razlika termičnega in magnetnega proženja
Alarm za zaščito
Spremljevalna funkcija, prikaz glavnih parametrov motorja
|
Združljivost izdelkov
|
Napajalna baza LUTM
|
Omrežna frekvenca
|
40 do 60 Hz
|
Tip obremenitve
|
3-fazni motor Samo-hlajenje Tovarniška nastavitev
3-fazni motor Samo-hlajenje, na silo hlajen Nastavljivi
Enofazni motor Samo-hlajenje, na silo hlajen Nastavljivi
|
Kategorija uporabe
|
AC-41
AC-44
AC-43
|
Rated motor current adjustment range
|
0,35…1,05 A
|
Razred toplotne preobremenitve
|
Razred 5 do 30 50…60 Hz −25…55 °C IEC 60947-6-2
Razred 5 do 30 50…60 Hz −25…55 °C UL 508
|
Prag proženja
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Fazna okvara občutljivosti
|
Da
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Komplementarno
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
20 do 28 V DC 24 V V obratovanju
14,5 V DC 24 V Opustitev
|
Tipična poraba toka
|
130 mA 24 V DC I maksimalen med zapiranjem
60 mA 24 V DC I rms zapečaten
|
Desipacija toplote
|
2 W Krmilno vezje
|
Operativni čas
|
35 ms Odpiranje Krmilno vezje
70 ms Zapiranje Krmilno vezje
|
Fizični vmesnik
|
RS485 multidrop RJ45 Prednja plošča Modbus RTU 19200 bitov/s
|
Povratni čas
|
<= 200 ms
|
Zmogljivost prikazovanja sporočil
|
2 liniji z 12 znaki LCD - Angleščina +/- 5 % 1% Ir
2 liniji z 12 znaki LCD - Francoski +/- 5 % 1% Ir
2 liniji z 12 znaki LCD - Nemščina +/- 5 % 1% Ir
2 liniji z 12 znaki LCD - Italijanščina +/- 5 % 1% Ir
2 liniji z 12 znaki LCD - Španski +/- 5 % 1% Ir
|
Ponastavitev
|
Samodejna ponastavitev Območje nastavitve
Priročnik Tovarniška nastavitev
Priročnik Območje nastavitve
Daljinska ponastavitev Območje nastavitve
|
Čas pred ponastavitvijo
|
1…1000 s Ročna ali samodejna ponastavitev Nastavljivi
120 s Priročnik Tovarniška nastavitev
|
Uporabniški jezik
|
Angleščina Tovarniška nastavitev
Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina Nastavljivi
|
Prikazane informacije
|
Povprečni tok Tovarniška nastavitev)
Povprečni tok Nastavljivi)
Vzrok zadnjih 5 napak Nastavljivi)
Tok v fazi Nastavljivi)
Zemljostični tok Nastavljivi)
Fazna nesimetrija Nastavljivi)
Termično stanje motorja Nastavljivi)
|
Standardi
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 508
CSA C22.2 št. 14
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-6-2
250 V v skladu s/zUL 60947-4-1
250 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-6-2
|
Način pritrjevanja
|
Vtično (Spredaj)
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
66 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Teža izdelka
|
0,175 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
LUCM
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 Prednja plošča in ožičeni terminali IEC 60947-1
IP20 Druge strani IEC 60947-1
IP40 Prednja plošča iz povezovalnega območja IEC 60947-1
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Požarna odpornost
|
960 °C Deli, ki podpirajo žive komponente IEC 60695-2-12
650 °C IEC 60695-2-12
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
15 gn Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn 5…300 Hz Električni poli odprti IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz Električni poli zaprti IEC 60068-2-6
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV 3 V zunanjem zraku IEC 61000-4-2
8 kV 4 Na stiku IEC 61000-4-2
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m 3 IEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV razred3 Serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
4 kV razred4 Vsi tokokrogi razen serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetno polje
|
10 V IEC 61000-4-6
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
3 ms
|
Odpornost proti prenapetosti
|
70 % / 500 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
171,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
23
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,276 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|