|
|
|
LV429210
Modul za dif. tok Vigi MH - 30 do 10.000 mA - 200 do 440 V - 3 polni
|
|
|
|
|
Konec prodaje FEB. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ComPact NSX100...250
|
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vigi dodatek
|
Aplikacija naprave
|
Ožičenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX100 Odklopnik
Compact ComPact NSX160 Odklopnik
EasyPact Easypact CVS100 Odklopnik
EasyPact Easypact CVS160 Odklopnik
|
Opis polov
|
3P
|
[In] Nazivni tok
|
160 A
100 A
|
Ime dodatnega zemljoščitnega modula
|
MH
|
Razred zemljostične zaščite
|
Razred A
|
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka
|
5 nastavitev
|
Občutljivost zemljostične zaščite
|
0,03 A
0,3 A
1 A
3 A
10 A
|
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka
|
4 nastavitve
|
[Δt] Nastavitev časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka
|
0 ms
150 ms
310 ms
60 ms
|
Komplementarno
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
200 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Zemljostična zaščita
|
Z
|
Maksimalen čas prekinitve
|
800 ms
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II
|
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Razred II
|
Standardi
|
IEC 60947-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,234 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,202 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,885 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,093 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
13,656 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|