Schneider-Electric SINTEL
 
LV429211 slika – Schneider- sintel
LV429211
Modul za dif. tok Vigi MH - 200 do 440V - 30 do 10.000mA - 200 do 440V - 4 polni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka ComPact NSX100...250
Skupina izdelkov Compact
Izdelek ali sestavni del Vigi dodatek
Aplikacija naprave Ožičenje
Združljivost serije/obsega Compact Compact NSX100 Odklopnik
Compact ComPact NSX160 Odklopnik
EasyPact Easypact CVS100 Odklopnik
EasyPact Easypact CVS160 Odklopnik
Opis polov 4P
[In] Nazivni tok 160 A
100 A
Ime dodatnega zemljoščitnega modula MH
Razred zemljostične zaščite Razred A
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka 5 nastavitev
Občutljivost zemljostične zaščite 0,03 A
0,3 A
1 A
3 A
10 A
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka 4 nastavitve
[Δt] Nastavitev časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka 0 ms
150 ms
310 ms
60 ms
Komplementarno
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 200 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Zemljostična zaščita Z
Maksimalen čas prekinitve 800 ms
Prenapetostna kategorija Razred II
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Standardi IEC 60947-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,5 cm
Paket 1 Širina 14,5 cm
Paket 1 Dolžina 17 cm
Paket 1 Teža 1,304 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 16,126 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev