|
|
|
LV480874
Pomožni kontakt za preklop 1 NO + NC - Fupact ISFL250 do 630
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAJ 18, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
FuPacT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Daljinska indikacija
|
Združljivost serije/obsega
|
FuPacT ISFL250 Varovalčno ločilno stikalo
FuPacT ISFL400 Varovalčno ločilno stikalo
FuPacT ISFL630 Varovalčno ločilno stikalo
FuPacT ISFL1250 Varovalčno ločilno stikalo
|
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Contact function
|
Changeover contact
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
2 A
|
Komplementarno
Montažni način
|
Zgornja montaža
|
Output contact breaking capacity
|
AC-12: 2 A pri24 V
AC-12: 2 A pri48 V
AC-12: 2 A pri110 V
AC-12: 2 A pri220/240 V
DC-12: 0,2 A pri24 V
DC-12: 0,2 A pri48 V
DC-12: 0,2 A pri110 V
DC-12: 0,2 A pri220/240 V
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,05 cm
|
Paket 1 Teža
|
5 g
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|