Schneider-Electric SINTEL
 
LV510403 slika – Schneider- sintel
LV510403
Odklopnik Easypact, CVS100F Vigi MH TM40D - 4P/3d
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov EasyPact
Ime izdelka EasyPact CVS
Kratko ime naprave Vigi CVS100F
Izdelek ali sestavni del Odklopnik na diferenčni tok
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 3d
Zemljostična zaščita Z
[In] Nazivni tok 40 A pri40 °C
Tip omrežja AC
Kategorija uporabe Kategorija A
Izklopna zmogljivost 36 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Ime zaščitne enote TM-D
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Nazivna izklopna enota 40 A pri40 °C
Tip zaščite Zaščita kratkega stika (magnetna)
Zaščita pred preobremenitvijo (termična)
Zaščita na diferenčni tok
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Koda izklopne zmogljivosti F
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 18 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Nevtralni položaj Levo
Mehanska vzdržljivost 30000 ciklov
Električna vzdržljivost 12000 ciklov 415 V In v skladu s/zIEC 60947-2
Tip krmiljenja Preklop
Območje nastavitve toplotne zaščite 28…40 A
Nastavitev nevtralne zaščite Brez zaščite ( 3d)
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir Nastavljiv
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,7 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega 500 A
Ime dodatnega zemljoščitnega modula MH
Razred zemljostične zaščite Razred A
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka 5 nastavitev
[IΔn] Nastavitev občutljivosti residualnega zemljostičnega toka 0,3 A
1 A
3 A
10 A
30 A
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka 5 nastavitev
[Δt] Nastavitev časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka 0 ms 40 ms
60 ms 140 ms
150 ms 300 ms
310 ms 800 ms
Indikacija položaja kontakta Da
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Povezave - terminali Vijačna povezava
Priključni raster 35 mm
Kompatibilnostna koda CVS100
Širina 140 mm
Globina 86 mm
Višina 236 mm
Teža izdelka 2,2 kg
Okolje
Standardi EN 60947-2
IEC 60947-2
Certifikati izdelkov GOST
IEC
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev