Schneider-Electric SINTEL
 
LV525457 slika – Schneider- sintel
LV525457
Odklopnik EasyPact CVS250N, 50 kA pri 415 VAC, 200A naz. topl. magn. TM-D, 4P 3d
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov EasyPact
Serija izdelka Easypact CVS100 do 250
Ime izdelka EasyPact CVS
Kratko ime naprave CVS250N
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 3d
Zemljostična zaščita Brez
[In] Nazivni tok 200 A pri40 °C
Tip omrežja AC
Kategorija uporabe Kategorija A
Izklopna zmogljivost 50 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
40 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
80 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Ime zaščitne enote TM-D
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Nazivna izklopna enota 200 A pri40 °C
Tip zaščite Zaščita kratkega stika (magnetna)
Zaščita pred preobremenitvijo (termična)
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Koda izklopne zmogljivosti N
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 30 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
80 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Nevtralni položaj Levo
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 10000 ciklov 415 V In v skladu s/zIEC 60947-2
Tip krmiljenja Preklop
Območje nastavitve toplotne zaščite 0…200 A
Nastavitev nevtralne zaščite Brez zaščite (3d)
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir Nastavljiv
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,7 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve Pritrjen
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega 2000 A
Indikacija položaja kontakta Da
Montažna podpora Zadnja plošča
Montažni način Pritrjen
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Povezave - terminali Vijačna povezava
Priključni raster 35 mm
Kompatibilnostna koda CVS250
Širina 140 mm
Globina 86 mm
Višina 161 mm
Teža izdelka 2,2 kg
Okolje
Standardi EN 60947-2
IEC 60947-2
Certifikati izdelkov GOST
IEC
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
IP stopnja zaščite IP40
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14 cm
Paket 1 Širina 14,5 cm
Paket 1 Dolžina 19,5 cm
Paket 1 Teža 2,83 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 16,98 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.