[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
N
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
70 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
32 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
Mehanska vzdržljivost
|
15000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
6000 ciklov 415 V In v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
280…400 A
|
Nastavitev nevtralne zaščite
|
1 x Ir ( 4d)
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir
|
Nastavljiv
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega
|
0,7 do 1 x In
|
Tip dolgotrajne zakasnitve
|
Pritrjen
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii
|
Nastavljiv
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega
|
5 do 10 x In
|
Ime dodatnega zemljoščitnega modula
|
MB
|
Razred zemljostične zaščite
|
Razred A
|
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka
|
5 nastavitev
|
[IΔn] Nastavitev občutljivosti residualnega zemljostičnega toka
|
0,3 A
1 A
3 A
10 A
30 A
|
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka
|
4 nastavitve
|
[Δt] Nastavitev časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka
|
0 ms 40 ms
60 ms 140 ms
150 ms 300 ms
310 ms 800 ms
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Povezave - terminali
|
Vijačna povezava
|
Priključni raster
|
45 mm
|
Kompatibilnostna koda
|
CVS400
|
Širina
|
185 mm
|
Globina
|
110 mm
|
Višina
|
355 mm
|
Teža izdelka
|
6,3 kg
|