Serija izdelka
|
Easypact CVS400 do 630
|
Skupina izdelkov
|
EasyPact
|
Ime izdelka
|
EasyPact CVS
|
Kratko ime naprave
|
Vigi CVS630NA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaščitno stikalo na diferenčni tok
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
4P
|
Tip omrežja
|
AC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 440 V
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
600 A pri50 °C
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
105 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku
8,5 kA Samo odklopnik s stikalom
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
NA
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN 60947-3
Da v skladu s/zIEC 60947-3
|
Kategorija uporabe
|
AC-22A
AC-23A
|
Ime dodatnega zemljoščitnega modula
|
MH
|
Zemljostična zaščita
|
Z
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
6 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
6 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
2,32 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka
|
5 nastavitev
|
[IΔn] Nastavitev občutljivosti residualnega zemljostičnega toka
|
1 A
0,03 A
0,3 A
3 A
10 A
|
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka
|
4 nastavitve
|
[Δt] Nastavitev časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka
|
310 ms
0 ms
150 ms
60 ms
|
Mehanska vzdržljivost
|
15000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-3
|
Električna vzdržljivost
|
AC-22A: 2500 ciklov 415 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-3
AC-23A: 2500 ciklov 415 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-3
|
Priključni raster
|
45 mm
|
Višina
|
355 mm
|
Širina
|
185 mm
|
Globina
|
110 mm
|