Integriran tip povezave
|
Duplex SC Optična vlakna
Zaščiten RJ45 Bakren kabel
|
Medij za prenos podpore
|
Večnačinsko optično vlakno zaOptična vlakna
Zaščiten zavit parni kabel CAT 5E zaBakren kabel
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
100 m Bakren kabel
|
Dolžina optičnih vlaken
|
4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
|
Slabljenje
|
0…11 dB ( 62,2/125 µm)
0…8 dB ( 50/125 µm)
|
Ethernet storitve
|
Konfiguracija prek spletnega strežnika
VLAN
Filtriranje multicast
Nadzor toka podatkov
IGMP Snooping
SNMP-Traps in SYSLOG
|
Komunikacijska storitev
|
TFTP
Kakovost storitev (QoS)
Spremljanje vhoda
Zrcaljenje vrat
Zaznavanje konflikta naslova
|
Operativni čas diagnostike
|
Signalni kontakt
Samodejni test
MAC obvestilo
|
Maksimalno število stikal v obroču
|
50
|
Redundanca
|
HiPER obroč
RSTP
Združevanje povezav
Varnostno kopiranje povezav
Redundantna omrežna povezava
MRP
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
12 do 24 V
|
Omejitve napajalne napetosti
|
9,6…32 V DC SELV
|
Električna poraba v W
|
8 W
|
Električna povezava
|
Odstranljiv konektor 6 smerni Napajanje
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Oznaka
|
CE
CULus
RCM
|
Funkcija
|
Varnostni status
Alarmi (pasti)
Sistemska informacija
Poročilo
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaP1 P2 napajalniki 1 dvobarvna LED dioda ( Zelena/rumena)
ZaStanje naprave 1 dvobarvna LED dioda ( Zelena/rdeča)
ZaStanje pomnilniškega ključa 1 dvobarvna LED dioda ( Zelena/rumena)
ZaDiagnostika kanala 1 dvobarvna LED dioda ( Zelena/rumena)
|
Alarmni izhod
|
1 kontakt brez napetosti 1 A
|
Alarmna funkcija
|
Napaka v napajanju
Status podatkovne povezave
Switch fault
Temperaturni prag
Okvara redundantnega obroča
Nepravilna konfiguracija
Odstranjen zunanji pomnilnik
|
Ethernet kabelski sistem
|
TF stikala
|
Širina
|
73 mm
|
Višina
|
142,8 mm
|
Globina
|
117,6 mm
|
Teža izdelka
|
0,50 kg
|