|
|
|
METSECT5DH125
Tokovni transformator 1250/5 dvo navitni, za zbiralke 38 x 102
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PowerLogic
|
Ime izdelka
|
CT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tokovni transformator
|
Sekundarni tok
|
5 A
|
Razred točnosti
|
Razred 0.5 12 VA
Razred 1 15 VA
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
1250 A
|
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja
|
Tropikaliziran za zbiralko
|
Razmerje tokovnega transformatorja
|
1250/5
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
60 kA
|
Dinamični odvodni tok
|
2,5 Ith
|
Maksimalen varnostni faktor
|
5
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
3 kV
|
Montažni način
|
Izoliran zaklepni vijak
|
Montažna podpora
|
Zbiralka
|
Širina
|
Zunaj: 98 mm
Notranji: 40 mm
|
Višina
|
Zunaj: 129 mm
Notranji: 103 mm
|
Globina
|
Okvir : 40 mm
Skupaj : 75 mm
|
Teža izdelka
|
0,548 kg
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
3 kV
|
Razred električne izolacije
|
Razred B
|
Odpiranje zbiralk
|
102 x 38
|
Tesnjenje
|
Z
|
Okolje
Standardi
|
VDE 0414
IEC 61869-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
553,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,123 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|