Tip tokovnega transformatorja
|
Tropikaliziran za zbiralko in kabel
|
Razmerje tokovnega transformatorja
|
500/5
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
30 kA
|
Dinamični odvodni tok
|
2,5 Ith
|
Maksimalen varnostni faktor
|
5
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
3 kV
|
Montažni način
|
Z vijaki
Izoliran zaklepni vijak
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
Zbiralka
Montažna plošča
DIN letev
|
Širina
|
Zunaj: 70 mm
Notranji: 41 mm
|
Višina
|
Zunaj: 95 mm
Notranji: 41 mm
|
Globina
|
Okvir : 45 mm
Skupaj : 65 mm
|
Premer
|
32 mm
|
Teža izdelka
|
0,429 kg
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
3 kV
|
Razred električne izolacije
|
Razred B
|
Zunanji premer kabla
|
32 mm
|
Odpiranje zbiralk
|
40,5 x 10,5
25,5 x 25,5
32,5 x 20,5
|
Tesnjenje
|
Brez
|