|
|
|
METSEPM5320
Merilnik moči PM5320 z Ethernetom - do 31. H - 256K 2 DI/2 DO 35 alar. - podom.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PowerLogic
|
Ime izdelka
|
PowerLogic PM5000
|
Kratko ime naprave
|
PM5320
|
Izdelek ali sestavni del
|
Multimeter
|
Komplementarno
Analiza kakovosti električne energije
|
Do 31. harmonika
|
Aplikacija naprave
|
Večtarifno
Spremljanje energije
|
Tip meritev
|
Tok
Napetost
Frekvenca
Faktor moči
Energija
Delovna in jalova moč
|
Supply voltage
|
90...450 V AC 45-65 Hz
100 do 300 V DC
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
60 Hz
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
1 A
5 A
|
Opis polov
|
1P + N
3P + N
3P
|
Poraba energije v VA
|
11 VA 415 V
|
Ride-through time
|
80 ms 120 V AC Tipičen
100 ms 230 V AC Tipičen
100 ms 415 V AC Tipičen
50 ms 125 V DC Tipičen
|
Tip zaslona
|
Monochrome graphic LCD
|
Ločljivost zaslona
|
128 x 128 pikslov
|
Stopnja vzorčenja
|
64 vzorcev/cikel
|
Merilni tok
|
5…8500 mA
|
Tip analognega vhoda
|
Napetost (impedance 5 MOhm)
Tok (impedance <= 0,3 mOhm)
|
Merilna napetost
|
35…760 V AC 45-65 Hz Med fazami
20…440 V AC 45-65 Hz Med fazo in nevtralnim vodnikom
|
Obseg merjenja frekvence
|
45…65 Hz
|
Število vhodov
|
2 Digitalni
|
Natančnost merjenja
|
Aktivna energija +/- 0,5 %
Jalova energija +/- 2 %
Aktivna moč +/- 0,5 %
Navidezna moč +/- 0,5 %
Frekvenca +/- 0,05 %
Faktor moči +/- 0.5
Tok +/- 0,5 %
Napetost +/- 0,5 %
Navidezna energija +/- 0,5 %
Jalova moč +/- 2 %
|
Razred točnosti
|
Razred 0.5S Aktivna energija IEC 62053-22
|
Število odvodov
|
2 Digitalni
|
Prikazane informacije
|
Tarifa 4)
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus TCP/IP pri10/100 Mbitov/s, izolacija2500 V
BACnet IP
|
Podpora komunikacijskih vrat
|
Ethernet
|
Snemanje podatkov
|
Dnevniki vzdrževanja
Dnevniki alarmov
Min/max trenutnih vrednosti
Beleženje dogodkov
Časovno ožigosanje
Zabeleženi podatki
|
Zmogljivost pomnilnika
|
256 kB
|
Povezave - terminali
|
Napetostni tokokrog: Vijačni priključni blok4
Krmilno vezje: Vijačni priključni blok2
Tokovni transformator: Vijačni priključni blok6
Vhodni/izhodni tokokrog: Vijačni priključni blok6
Relejni izhod: Vijačni priključni blok4
Ethernet omrežje: Konektor RJ45
|
Montažni način
|
Podometna namestitev
|
Montažna podpora
|
Okvirji
|
Standardi
|
IEC 62053-22:2020
EN 50470-1
IEC 60529
IEC 61557-12:2015
UL 61010-1
EN 50470-3
IEC 62053-24
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
|
Certifikati izdelkov
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
|
Širina
|
96 mm
|
Globina
|
72 mm
|
Višina
|
96 mm
|
Teža izdelka
|
430 g
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Omejitev sprememb napetosti, nihanja napetosti in migetanja pri nizki napetosti Razred A conforming to IEC 61000-3-3
Elektrostatska razelektritev - test level: 8 kV Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-5
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve Razred A conforming to IEC 61000-4-11
Omejitev za emisije harmoničnega toka Razred A conforming to IEC 61000-3-2
Prevajane radiofrekvenčne motnje Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
Magnetno polje pri močnostni frekvenci Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-8
Prevajani in sevani izpusti Razred B conforming to EN 55022
Omejitev sprememb napetosti, nihanja napetosti in migetanja pri nizki napetosti Stopnja 4 conforming to IEC 61000-3-3
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Razred B conforming to IEC 61000-4-3
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 display: conforming to IEC 60529
IP30 Zadaj: conforming to IEC 60529
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % 50 °C Ne kondenzira
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C meter
−20…70 °C display
−25…−20 °C (with reduced performance) display
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m CAT III
3000 m CAT II
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
550,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,096 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
288
|
Paket 3 Višina
|
105,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
206,4 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|