|
|
|
METSEPM89M0024
PowerLogic PM8000 - modul I/O - analogni - 4 vhodi + 2 izhoda
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PowerLogic
|
Izdelek ali sestavni del
|
I/O modul
|
Aplikacija naprave
|
Dodatni modul za razširitev
|
Združljivost serije/obsega
|
PowerLogic PowerLogic PM8000
PowerLogic PowerLogic ION7400
PowerLogic PowerLogic ION9000
|
Komplementarno
Število odvodov
|
2 Analogni, 0-20 mA or 4-20 mA 0 do 10 V
|
Število vhodov
|
4 Analogni 0 do 20 mA/4 do 20 mA 0 do 30 V
|
Širina
|
22 mm
|
Globina
|
90,5 mm
|
Višina
|
90,5 mm
|
Teža izdelka
|
140 g
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP30 conforming to IEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6 cm
|
Paket 1 Širina
|
10 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12 cm
|
Paket 1 Teža
|
223 g
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|