|
|
|
MIP12104S
Mini nadometna omara Pragma - 1 x 4 moduli - zatemnjena vrata
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Resi9
|
Ime izdelka
|
Resi9 MP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Tip omare
|
Modularna omara
|
Število 18 mm modulov v vrsti
|
4
|
Število vodoravnih vrstic
|
1
|
Tip vrat
|
Dimljen
|
Širina
|
Zunaj: 124 mm
|
Višina
|
Zunaj: 198 mm
|
Globina
|
Zunaj: 95 mm
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
9 mm rastri
|
8
|
Skupno število 18 mm modulov
|
4
|
[In] Nazivni tok
|
50 A
|
Tip letve
|
35 mm asimetrična letev
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Kabelski vhod
|
1 prirobnica kanala
1 prirobnica
|
Funkcijonalnost vrstne sponke
|
Ozemljeni/nevtralni
|
Število terminalnih blokov
|
1 Ozemljitev ( Privit) z4 izhodni
1 Nevtralni ( Privit) z4 izhodni
|
Distribucijski bloki (izhodi)
|
1 x 16 mm² zaOzemljitev
1 x 16 mm² zaNevtralni
1 x 6 mm² zaOzemljitev
1 x 6 mm² zaNevtralni
2 x 10 mm² zaOzemljitev
2 x 10 mm² zaNevtralni
|
Material omare
|
Zadnji del: Tehnoplastika
Vrata: Tehnoplastika
Spredaj: Tehnoplastika
|
Notranja globina
|
74 mm
|
Barva
|
Spredaj: Bela ( RAL 9003)
Vrata: Dimljen ( RAL 9003)
|
Tržni segment
|
Stanovanjska
Majhno komercialno
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
|
Oznake kakovosti
|
IMQ
|
Požarna odpornost
|
Vrata: 650 °C
Zadnji del: 650 °C
Spredaj: 650 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
IK stopnja zaščite
|
IK07
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
423,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
40,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
42,8 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
53,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
320
|
Paket 3 Višina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
156,0 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|