|
|
|
MIP82106
Doza za Mini Pragma - 1 x 6 modulov - za podometno montažo
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Resi9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Baza
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Range compatibility
|
Resi9 Resi9 MP
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
63 A
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Nb of 18 mm modules per row
|
6
|
Število terminalnih blokov
|
1 Ozemljitev ( Vijak) z4 izhodni
1 Nevtralni ( Vijak) z4 izhodni
|
Funkcijonalnost vrstne sponke
|
Ozemljeni/nevtralni
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Podometna
|
9 mm rastri
|
2
|
Skupno število 18 mm modulov
|
6
|
Kabelski vhod
|
Prehodno rezane luknje
|
Distribucijski bloki (izhodi)
|
1 x 16 mm² zaOzemljitev
1 x 16 mm² zaNevtralni
1 x 6 mm² zaOzemljitev
1 x 6 mm² zaNevtralni
2 x 10 mm² zaOzemljitev
2 x 10 mm² zaNevtralni
|
Material omare
|
Zadnji del: Tehnoplastika
|
Širina
|
Zid: 162 mm
|
Višina
|
Zid: 228 mm
|
Globina
|
Zid: 80 mm
Zunaj: 18 mm
Skupaj: 98 mm
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60695-2-11
EN 50102
|
Požarna odpornost
|
Zadnji del: 650 °C
|
IK stopnja zaščite
|
IK07
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
342 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
52 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,23 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
60 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
53,84 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|