|
|
|
NSYAEUBU148
Standardni spojni komplet Spacial SBM FL21 IP55 - med vhodom in om. z vodili
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni komplet
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Stransko povezovanje dveh ohišij
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SBM SBMB Industrijsko ohišje
|
Sestava naprave
|
1 Tesnilo
Pritrdilni elementi
|
Komplementarno
Material
|
Tesnilo Celičasta guma
|
Teža izdelka
|
0,4 kg
|
Način pritrjevanja
|
Z vijakom M8
|
Višina
|
30 mm
|
Širina
|
100 mm
|
Globina
|
200 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3 cm
|
Paket 1 Širina
|
10 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20 cm
|
Paket 1 Teža
|
400 g