|
|
|
NSYAPLD85
Bakelitna izolacijska montažna plošča za omaro PLD W465 - V 720 x Š 356 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Opis montažne plošče
|
Izolacija
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLD
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Bakelit
|
Barva
|
Črna ( RAL 9005)
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM6 - Na hrbtnih vložkih lokacija
|
Višina
|
Nazivna: 720 mm
Realno: 630 mm
|
Širina
|
Nazivna: 356 mm
Realno: 304 mm
|
Debelina
|
5 mm
|
Teža izdelka
|
2 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
35,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
73 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,87 kg
|
Trajnost ponudbe
REACh free of SVHC
|
Yes
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
|
|