Schneider-Electric SINTEL
 
NSYAPLD86 slika – Schneider- sintel
NSYAPLD86
Bakelitna izolacijska montažna plošča za omaro PLD W590 - V 720 x Š 481 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nominalne dimenzije omare -
Lokacija montaže Dno omare
Opis montažne plošče Izolacija
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLD
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Bakelit
Barva Črna RAL 9005)
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki M6 - Na hrbtnih vložkih
Višina Nazivna: 720 mm
Realno: 630 mm
Širina Nazivna: 481 mm
Realno: 489 mm
Debelina 5 mm
Teža izdelka 2,7 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,5 cm
Paket 1 Širina 48,1 cm
Paket 1 Dolžina 73 cm
Paket 1 Teža 2,44 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka