|
|
|
NSYAPLD88
Bakelitna izolacijska montažna plošča za omaro PLD W785 - V 720 x Š 676 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nominalne dimenzije omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Opis montažne plošče
|
Izolacija
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLD
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Bakelit
|
Barva
|
Črna RAL 9005)
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki M6 - Na hrbtnih vložkih
|
Višina
|
Nazivna: 720 mm
Realno: 630 mm
|
Širina
|
Nazivna: 676 mm
Realno: 624 mm
|
Debelina
|
5 mm
|
Teža izdelka
|
3,8 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
67,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
73 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,37 kg