Schneider-Electric SINTEL
 
NSYBBH29P slika – Schneider- sintel
NSYBBH29P
Bimetalni priključki 6 do 50 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Terminal
Aplikacija naprave Večnamenski
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave 4 Terminal
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Bakrena zlitina
Prevodni material Baker ali aluminij
Električna povezava Ploščato stopalo
Terminal objemke za 1 kabel
Priključna zmogljivost 1 x 6 do 50 mm²
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 5 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 59 g
Pogodbena garancija
Garancija 18 months