|
|
|
NSYBN610
Drsna matica M10 s pl. za 60-mm letev v obl. črke C (tip C60) - v kom.: 20 enot
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Drsna matica
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SD
Spacial Spacial SMX
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SDX
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF
|
Montažna podpora
|
60 mm Simetrična letev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 20
|
Vrsta navoja
|
M10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
32 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
38,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
48 g