Schneider-Electric SINTEL
 
NSYBPCH1016 slika – Schneider- sintel
NSYBPCH1016
Priključki spojnega kabla, presek 1,5 do 16 mm². Debelina plošče 10 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Terminal
Aplikacija naprave Večnamenski
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave 1 Terminal
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
Električna povezava Terminal objemke za 1 kabel
Plošča debeline 10 mm
Priključna zmogljivost 1 x 1,5 do 16 mm²
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 15,5 cm
Paket 1 Teža 22 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Pogodbena garancija
Garancija 18 months