Schneider-Electric SINTEL
 
NSYBPI208 slika – Schneider- sintel
NSYBPI208
Zadnja plošča Spacial SF za notranjo pritrditev - 2000 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Zadnja plošča
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Zadnji del omare
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Spacial Spacial SF
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Zadnja plošča
Material Jeklo
Barva Siva RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Iz notranjosti omare
Višina Nazivna: 2000 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 86,0 cm
Paket 1 Dolžina 201,0 cm
Paket 1 Teža 22,0 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 53,0 cm
Paket 2 Širina 208,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 287,0 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months