|
|
|
NSYBRP11PLAG
Vrtilna šasija 19" 11 U za omaro PLA V 750 x Š 750 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUL. 05, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
19" stojalo
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Tip stojala
|
Vrtilno
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Število 19" enot
|
11
|
Komplementarno
Material
|
Jeklena pločevina
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Barva
|
Siva RAL 7035)
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
3 kg Na enoto
|
Odpiranje 19" stojal
|
Levo 120 °
|
Višina
|
Nazivna: 750 mm
|
Debelina
|
2 mm