|
|
|
NSYBS800
Podpora zbiralke do 630 A 800 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek zbiralke
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec zbiralke
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na strukturi omare
|
Položaj zbiralke
|
Vertikalno
Horizontalno
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SFX
|
Komplementarno
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 40 mm hitro-pritrdilna prečna letev
1 Podpora za zbiralko
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Podpora za zbiralko: Plastika
Kovinski nosilec: Jeklo
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Višina
|
47 mm
|
Širina
|
Nazivna: 800 mm
Pritrdilni centri: 710 mm
|
Globina
|
40 mm
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
630 A
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
78,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,015 kg