|
|
|
NSYBSC630
Končni pokrov zbiralk do 630 A
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek zbiralke
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrov školjke
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Montažna podpora
|
630 A podpora zbiralke
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SFX
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Komplementarno
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 630 A podporna plošča zbiralke
|
Višina
|
25 mm
|
Širina
|
40 mm
|
Globina
|
250 mm
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
630 A
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25 cm
|
Paket 1 Teža
|
67 g