|
|
|
NSYCAAPVHD
ClimaSys HD robusten - protivlomni komplet streha za HD kovinsko rešetko
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CA
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja težka naloga
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrov ventilatorja proti vandalizmu
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Na izhodni rešetki
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Združljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
|
Sestava naprave
|
6 Vijak
6 Vpete matice
6 Podložka
|
Material
|
Nerjaveče jeklo
|
Višina
|
10 mm
|
Širina
|
70 mm
|
Globina
|
100 mm
|
Okolje
Certifikacija
|
Ecodesign direktiva 2009/125/EC
CE
UL v skladu s/zUL 508 A
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
100,0 g