|
|
|
NSYCAC228RMF
Strešna odzr. reš. - izr. 228 x 228 mm - zun. dim. 90x340x340 mm - IP54
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Izdelek
|
ClimaSys CA
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma Prisma P
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zgornji pokrov
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
ClimaSys ventilatcijski sistem
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Sestava naprave
|
1 Pokrov
1 Pritrdilni elementi
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Pokrov Siva RAL 7035)
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Dimenzije izreza
|
228 x 228 mm
|
Teža izdelka
|
4,6 kg
|
Višina
|
Zunanji: 340 mm
|
Širina
|
Zunanji: 340 mm
|
Globina
|
Zunanji : 90 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP54
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
34,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,6 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
125,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
296,0 kg