Schneider-Electric SINTEL
 
NSYCCOHY30VID slika – Schneider- sintel
NSYCCOHY30VID
Climasys CC - elektronski higrostat - 9 do 30 V - Hr 20 do 80 % - zaslon OLED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CC
Izdelek ali sestavni del Elektronski higrostat
Nastavitev območja vlažnosti 20…80 %
Tip zaslona OLED zaslon
Prikazane informacije Relativna vlažnost
Komplementarno
Vhodna napetost 9 do 30 V AC/DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 4 A 30 V AC/DC
Električna povezava 6 terminalov 2,5 mm²
Montažni način Vpeto
Z vijaki
Višina Zunanji: 85 mm
Širina Zunanji: 56 mm
Globina Zunanji: 44 mm
Lokacija montaže Na montažni plošči
Križne letve
35 mm DIN letev
Spacial upright
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C
Histereza 3 %
Število odvodov 2 Ogrevalna funkcija
Material PC
Barva Svetlo siva
Upočasnitev plamena Samo-gašenje v skladu s/zUL94 (materialV0)
Certifikati izdelkov UR
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da