Schneider-Electric SINTEL
 
NSYCRNG1010300D slika – Schneider- sintel
NSYCRNG1010300D
Omara Spacial CRNG 2 brez montažne plošče V1000xŠ1000xG300 IP55 IK10 RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Ime izdelka Spacial CRNG
Aplikacija Večnamenski
Kategorija Compact omara
Nominalna višina omare 1000 mm
Nominalna širina omare 1000 mm
Nominalna globina omare 300 mm
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Ključavnica
2 Plošča kabelske uvodnice Dno
2 Vrata
Tip vrat Navaden
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Komplementarno
Body type Enodelno ohišje
Število vrat Spredaj 2
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen (120 °)
Tip ključavnice 3-točkovna ključavnica, 5 mm dvojna zbiralka
Type of gland plate Standard
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Material Ohišje Jeklo
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Siva RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov cUL
UL
Teža izdelka 50 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 IEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 35,0 cm
Paket 1 Širina 102,0 cm
Paket 1 Dolžina 102,0 cm
Paket 1 Teža 49,619 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev