|
|
|
NSYCRNG1012300D
2 navadnih vrat Spacial CRNG brez mont. pl. V1000xŠ1200xG300 IP55 IK10 RAL7035
|
|
|
|
|
Konec prodaje APR. 11, 2023
|
|
Konec standardnih storitev JUN. 30, 2023
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Ime izdelka
|
Spacial CRNG
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Compact omara
|
Nominalna višina omare
|
1000 mm
|
Nominalna širina omare
|
1200 mm
|
Nominalna globina omare
|
300 mm
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Stenski
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Ključavnica
2 Plošča kabelske uvodnice Dno
2 Vrata
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Komplementarno
Body type
|
Enodelno ohišje
|
Število vrat
|
Spredaj 2
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen (120 °)
|
Tip ključavnice
|
3-točkovna ključavnica, 5 mm dvojna zbiralka
|
Type of gland plate
|
Standard
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
|
Material
|
Ohišje Jeklo
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Siva RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
UL
cUL
|
Teža izdelka
|
61,5 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 IEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
34,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
101,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
122,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
61,5 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
117,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
134,0 kg