|
|
|
NSYCRS100W120V
Pos. tanek grelnik na upor. Climasys Ultra, niz. zag. tok 90 W 120 V 280 x 450mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izredno tanek odporni grelec
|
Razpon napajanja/energije
|
90 W
|
Vhodna napetost
|
120 V AC 50/60 Hz
|
Električna povezava
|
Kabel 2 m
|
Komplementarno
Delovni položaj
|
Vertikalno
Horizontalno
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−60…70 °C
|
Območje nastavitve temperature
|
−40…70 °C
|
Material
|
Silikonska guma
|
Višina
|
Zunanji: 260 mm
|
Širina
|
Zunanji: 440 mm
|
Globina
|
Zunanji: 1,6 mm
|
Sestava naprave
|
6 Samolepilne Velcro podlage
6 Plastični distančniki
4 Telequick matice
4 Vpete matice
Pritrdilni dodatki
|
Stanje uporabe
|
Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Potrebna je električna zaščita
Zrakotesna omara
|
Način pritrjevanja
|
Z 4 vijaki
|
Montažna podpora
|
Telequick montažna plošča
Lepilni Velcro
Standardna montažna plošča
DIN letev
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|