|
|
|
NSYDCE12
Plošča Spacial SF s kabelskimi uvodnicami za priključke - omara 1200 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelska uvodnica za konektorje
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF Primerna omara
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Konektor
|
Montažna podpora
|
Plošča kabelske uvodnice
|
Kabelski vhod
|
1 ali 2 vhoda
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami C oblika
|
Višina
|
20 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1200 mm
|
Globina
|
25 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
50,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,034 kg