|
|
|
NSYDCE168
Matrica kabelskih vhodov 16/8. Sistem za napeljavo tipskih kablov.
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča kabelskega vhoda za konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial S3D Compact omara
Spacial Spacial CRN Compact omara
Spacial Spacial S3CM Krmilna omara
Spacial Spacial SBM Industrijsko ohišje
|
Sestava naprave
|
1 Pritrdilni elementi
1 Plošča
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Konektor
|
Montažna podpora
|
Ohišje omare
Plošča kabelske uvodnice
|
Material
|
Poliamid
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Total cable entry number
|
8
|
Številka kabelske uvodnice
|
8
|
Višina
|
Realno: 14 mm
|
Širina
|
Realno: 146 mm
Izrez: 112 mm
Pritrdilni center: 130 mm
|
Globina
|
Realno : 58 mm
Izrez : 36 mm
Pritrdilni center : 32 mm
|
Teža izdelka
|
0,12 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17 cm
|
Paket 1 Teža
|
120 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
20 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,25 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
100 cm
|
Paket 3 Širina
|
100 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
55 kg