|
|
|
NSYDHSF
Tečaji in pritrdilni elementi Spacial SF-SM
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tečaj
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na okvirih stojala
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial SF omara
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 x Tečaj
4 x Zapah
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Zamak
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa Samovrezni - Na strukturi
|
Kot delovanja
|
120 °
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
631,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
35
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
22,505 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
280
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
192,040 kg