|
|
|
NSYDLPLM18G
Modularna distr. šasija, 18 modulov po 18 mm z izolac. zašč. ploščo za PLM3025
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Aplikacija
|
Modularna distribucijska aplikacija
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Šasija
|
Kratko ime naprave
|
DL
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa PHD
|
Sestava naprave
|
1 Struktura šasije
1 Prednja plošča
2 35 mm DIN letev
|
Dodatne informacije
|
IP2x se ne spoštuje, ko je šasija nameščena pri 67 mm
|
Komplementarno
Material
|
Prednja plošča Samo-gašenje
Letve Galvanizirano jeklo
|
Barva
|
Prednja plošča Siva RAL 7035)
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na sprednji strani z nosilci
|
Število horizontalnih vrstic
|
2
|
Skupno število 18 mm modulov
|
18
|
Tip prednje plošče
|
Izrezana plošča
|
Število izrezov
|
2 izreza
|
Višina
|
308 mm
|
Širina
|
255 mm
|
Globina
|
160 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
30,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
635,0 g