Schneider-Electric SINTEL
 
NSYDPR200T slika – Schneider- sintel
NSYDPR200T
Dvoprofilna montažna letev 35 x 15, 2 m, za vse omare. V kompletu: 20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Večnamenski
Skupina izdelkov Spacial
Izdelek ali sestavni del Letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Tip letve Dvojni profil DIN
Nominalne dimenzije omare -
Združljivost serije/obsega Spacial
Thalassa
Sestava naprave 1 Letev
Količina na set/komplet Komplet 20
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Perforirano
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Struktura omare
Nastavitev Višina 25 mm
Stalno prilagajanje
Dolžina 2000 mm
Višina Nazivna: 15 mm
Širina Nazivna: 35 mm
Debelina 1 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 200,0 cm
Paket 1 Teža 948,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 8,0 cm
Paket 2 Širina 8,0 cm
Paket 2 Dolžina 200,5 cm
Paket 2 Teža 21,686 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 720
Paket 3 Višina 80,0 cm
Paket 3 Širina 210,0 cm
Paket 3 Dolžina 120,0 cm
Paket 3 Teža 812,0 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni