|
|
|
NSYDPR60
Dvoprofilna montažna letev 35 x 15 D 600, v kompletu: 20
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Izdelek ali sestavni del
|
Letev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Tip letve
|
Dvojni profil DIN
|
Nominalne dimenzije omare
|
-
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3X
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Letev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 20
|
Komplementarno
Material
|
S cinkom prevlečeno jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Struktura omare
|
Nastavitev
|
Stalno prilagajanje
Višina 25 mm
|
Dolžina
|
Nazivna 600 mm
Realno 590 mm
|
Višina
|
Nazivna: 15 mm
|
Širina
|
Nazivna: 35 mm
|
Globina
|
Nazivna : 35 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
60,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
498 g