|
|
|
NSYDTEFSMT
MiniLog temp DTMiniLog
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys DT
|
Izdelek ali sestavni del
|
USB podatkovni dnevnik za enkratno uporabo
|
Kratko ime naprave
|
DTMiniLog
|
Tip meritev
|
Temperatura, ponudba/obseg:- 40 do 80 °C
|
Natančnost
|
Temperatura +/- 0,5 °C
|
Upornost
|
0,1 °C
|
Snemanje podatkov
|
16000 vzorcev
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa
Spacial
ClimaSys
|
Tip zaslona
|
Brez zaslona
|
Lokalno signaliziranje
|
Zelena/rdeča LED indikator
|
Tip meritev
|
Temperatura
|
Tip baterije
|
1 litijeva baterija 3 V CR2032
|
Življenska doba baterije
|
6 mesec/a/i/ev Odvisno od frekvence vzorčenja in obratovalnih razmer)
|
Stopnja vzorčenja
|
Maksimum Enkrat vsakih 18 ur
Minimalno Enkrat vsako minuto
Za maksimalno vzdržljivost Enkrat vsakih 30 minut
|
Tip konektorja
|
USB
|
Ime programske opreme
|
EffiClima
|
Funkcijonalnost programske opreme
|
Spremljanje in nastavljanje zapisovalnika podatkov
|
Funkcija
|
Posodobitev strojne programske opreme prek USB-ja
|
Tip krmilne tipke
|
Start/stop
Tipka
|
Način pritrjevanja
|
Kabelska vezica
|
Lokacija montaže
|
Zunaj omare
Zunanje
Na omari
|
Višina
|
74 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Globina
|
13 mm
|
Teža izdelka
|
15 g
|
Barva
|
Bela
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…80 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP68 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
EN 12830
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|