|
|
|
NSYEBMPLAG
Poliamidni ročaj s ključavnico (brez vložka) za PLA - Ral 7035
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ročica
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za zaklepanje
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Ročica
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Montažna podpora
|
Neposredna montaža na vrata
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
1 Ročica s ključavnico
|
Material
|
Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
261,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,250 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
78,000 kg