|
|
|
NSYEC8121
Spacial SF plošča kab. uvodnice z 1 vh. - pritr. s sponkami - 800 x 1200 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje FEB. 27, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
Standard
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
Samougasljivo poliuretansko lepilno tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Višina
|
30 mm
|
Širina
|
Nazivna: 800 mm
Koristno: 616 mm
Realno: 530 mm
|
Globina
|
Nazivna : 1200 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
66,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
53,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,706 kg