|
|
|
NSYFCMX
4 nosilci za pritrditev na steno iz nerjavečega jekla 304 za Spacial SMX
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora za stensko pritrditev
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nominalne dimenzije omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji del omare
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SMX
|
Sestava naprave
|
4 Čep
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Nerjaveče jeklo 304
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Iz zunanjosti omare
|
Višina
|
20 mm
|
Širina
|
75 mm
|
Globina
|
Distančnik med steno in omaro : 9 mm
|
Teža izdelka
|
0,271 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
271,0 g