|
|
|
NSYINLCRN
Stikalo vrat za omaro Spacial WM. Kontakt N/C (na ključavnici), 10 A/500 V.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo za vrata
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Omara
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Brez možnosti montaže na 19˝ montažnih ploščah
Spacial S3D, CRN, S3X omare
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 x Stikalo/komutatorska enota
1 x Pritrditveni nosilec
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Neposredna pritrditev - Omara
|
Tip vhoda
|
NC + NO
|
Absolutni maksimalni vložek
|
3 A/240 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
180,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,752 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
768
|
Paket 3 Višina
|
120 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
171 cm
|
Paket 3 Teža
|
162 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami