|
|
|
NSYMB106
Izolacijska montažna plošča za omaro V 1000 x Š 600 mm iz bakelita
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 1000 mm W: 600 mm
|
Lokacija montaže
|
Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Bakelit
|
Barva
|
Črna ( RAL 9005)
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
53,1 kg S3D, CRN, S3X omare
53,1 kg PLM omara
|
Maksimalna obremenitev
|
100 kg S3D, CRN, S3X omare
100 kg PLM omara
|
Višina
|
965 mm
|
Širina
|
550 mm
|
Površina in uporabna površina
|
53,1 dm²
|
Debelina
|
5 mm
|
Teža izdelka
|
42 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
55,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
96,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,777 kg