|
|
|
NSYMDVR10
Aluminijsta letev, dolžina 1000 mm. Pakiranje: 10 kosov
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
Konec standardnih storitev AVG. 31, 2023
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Letev
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montažna podpora
|
Pritrdilna matica
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
1 Pokončni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Material
|
Aluminij
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Privit M8 - Na hrbtnih zakovicah omare
|
Višina
|
Nazivna: 1000 mm
Realno: 939,3 mm
|
Širina
|
25 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Debelina
|
2,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,29 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
94,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
290,0 g